CONLIT DUCTROCK 60 (CZ)
ROCKWOOL

CONLIT DUCTROCK 60 (CZ)

Těžká a tuhá deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou pro protipožární izolace VZT potrubí.

Specifikim
  • CONLIT DUCTROCK 60 – Těžká a tuhá izolační deskaTěžká a tuhá izolační deska z kamenné vlny s povrchovou úpravou hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou pro protipožární izolace VZT potrubí. Obsahuje netoxickou kamennou drť jako chladivo. Používá se jako protipožární izolace ve schválených systémech poźární ochrany staveb zejména pro protipožární izolaci vzduchotechnického potrubí, potrubí pro odvod tepla a kouře a pro požární vrata a dveře.

    Oblast použití:
    ■ protipožární izolace vzduchotechnického potrubí
    ■ protipožární izolace potrubí pro odvod tepla a kouře
    ■ požární dveře a vrata
    ■ na přírubách se používá v jedné vrstvě

Specifikime teknike
  • Referencë unikeconlit-ductrock-60-cz
  • Familja e produkteveHVAC ducts
  • Grupi i produkteveMineral Wool
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)1500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStone Wool
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Rajoni i disponueshëm

Europe
Republika Çeke
Sllovaki