Durock (HU)
ROCKWOOL

Durock (HU)

A Durock különösen alkalmas egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására. Az inhomogén lemez felső kérgét DUROCK TOP LAYER gyári feliratozás jelöli, melynek mindig a felső oldalra kell kerülnie a fektetés során (lásd a fotót az előlapon).
Specifikim
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Specifikime teknike
  • Referencë unikedurock-hu
  • Familja e produkteveInsulation
  • Grupi i produkteveFlat Roof Insulation
  • Data e botimit2020-09-29
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)2000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStone Wool
  • Projektuar nëHungari
  • Prodhuar nëHungari
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
  • IFC classificationMaterial
  • Emrin UNSPSCInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Rajoni i disponueshëm

Europe