HARDROCK MAX (CZ)
ROCKWOOL

HARDROCK MAX (CZ)

Konstrukční velmi tuhá těžká deska z kamenné vlny s dvouvrstvou charakteristikou je určena pro tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech.

Specifikim
  • HARDROCK MAX – Konstrukční velmi tuhá těžká deska

    Velmi tuhá těžká deska z kamenné vlny s dvouvrstvou charakteristikou je určena pro tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech s možností jedno, dvou i vícevrstvé pokládky a kombinace se spádovým systémem ROCKFALL. Horní tuhá vrstva desky zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhaní a má nejvyšší odolnost vůči bodovému zatížení. Desky je možné použít do střešních skladeb mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných. Doporučují se pro komplexní řešení izolace ploché střechy s akustickými požadavky a se zvýšenými požárními požadavky na dosažení nejvyšší požární bezpečnosti staveb.

    Oblast použití:
    ■ Ploché střechy
    ■ Možnost jedno, dvou i vícevrstvé pokládky
    ■ Možnost kombinace se spádovým systémem ROCKFALL

Specifikime teknike
  • Referencë unikehardrock-max-cz
  • Familja e produkteveInsulation
  • Grupi i produkteveFlat Roof Insulation
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-08-19
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)1220
  • Thellësia (mm)2020
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStone Wool
  • Projektuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Rajoni i disponueshëm

Europe
Republika Çeke
Sllovaki