Larock 32 ALS (HU)
ROCKWOOL

Larock 32 ALS (HU)

A Larock a horganyzott acél csatornák felületére ragasztott vagy ponthegesztett tüskékkel, illetve poliuretán ragasztóval egyaránt rögzíthető. A Larock 32 ALS szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartályok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Specifikim
  • Szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartályok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Specifikime teknike
  • Referencë unikelarock32-als-hu
  • Familja e produkteveInsulation
  • Grupi i produkteveHVAC
  • Data e botimit2020-09-25
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStone Wool
  • Projektuar nëHungari
  • Prodhuar nëHungari
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim
  • IFC classificationMaterial
  • Emrin UNSPSCInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation