Rockworth GINGER STOOL BAR (WOOD SHELL)
Rockworth

Rockworth GINGER STOOL BAR (WOOD SHELL)

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRockworth_GINGER_STOOL_BAR_WOOD_SHELL
  • Familja e produkteveSofas & Armchairs
  • Grupi i produkteveStool Bar
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-07-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1060
  • Gjerësia (mm)530
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlywood
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • OmniClass Number23-21 13 00
  • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit