Rockworth NENE LOUNGE CHAIR
Rockworth NENE LOUNGE CHAIR
    Rockworth

    Rockworth NENE LOUNGE CHAIR

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeRockworth_NENE_LOUNGE_CHAIR
    • Familja e produkteveSofas & Armchairs
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)770
    • Gjerësia (mm)770
    • Thellësia (mm)820
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlywood
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit