Rockworth Arco High Back
Rockworth Arco High Back
    Rockworth

    Rockworth Arco High Back

    Specifikime teknike
    • Referencë unikerockworth-arco-high-back
    • Familja e produkteveOffice Furniture
    • Grupi i produkteveOffice Chairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1210
    • Gjerësia (mm)710
    • Thellësia (mm)670
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVinyl
    • Materiali dytësorNylon
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit