Rockworth Adam Wooden Entrance
Rockworth

Rockworth Adam Wooden Entrance

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRockworth_Adam_Wooden_Entrance
  • Familja e produkteveOffice Furniture
  • Grupi i produkteveShelving
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1765
  • Gjerësia (mm)924
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit