Rockworth Deva Stool - Ellipse Stool Sofa - EST070179
Rockworth

Rockworth Deva Stool - Ellipse Stool Sofa - EST070179

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRockworth_Deva_Stool_Ellipse_Stool_Sofa_EST070179
  • Familja e produkteveSofas & Armchairs
  • Grupi i produkteveStool
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-01-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)1790
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit