Rockworth DORA CHAIR
Rockworth DORA CHAIR
    Rockworth

    Rockworth DORA CHAIR

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeRockworth_DORA_CHAIR
    • Familja e produkteveSofas & Armchairs
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-07-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)710
    • Gjerësia (mm)460
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit