Rockworth Genies Chair With Castor
Rockworth

Rockworth Genies Chair With Castor

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRockworth_Genies_Chair_With_Castor
  • Familja e produkteveSofas & Armchairs
  • Grupi i produkteveChairs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-04-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)780
  • Gjerësia (mm)630
  • Thellësia (mm)565
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolypropylene
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit