Rockworth S66 (Stack) 4-Drawer Lateral Filing Cabinet
Rockworth

Rockworth S66 (Stack) 4-Drawer Lateral Filing Cabinet

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRockworth_S66_Stack_4Drawer_Lateral_Filing_Cabinet
  • Familja e produkteveOffice Furniture
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1355
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit