Rockworth Stool Curve for Bookshelf - SCB055067
Rockworth Stool Curve for Bookshelf - SCB055067
    Rockworth

    Rockworth Stool Curve for Bookshelf - SCB055067

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeRockworth_Stool_Curve_for_Bookshelf_SCB055067
    • Familja e produkteveSofas & Armchairs
    • Grupi i produkteveStool
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)430
    • Gjerësia (mm)670
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit