Rockworth Valo Multimedia Pod
Rockworth

Rockworth Valo Multimedia Pod

Specifikime teknike
  • Referencë unikeRockworth_Valo_Multimedia_Pod
  • Familja e produkteveSofas & Armchairs
  • Grupi i produkteveSofa
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-07-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1500
  • Gjerësia (mm)2050
  • Thellësia (mm)1850
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit