Designo R8 exit roof window PVC
Designo R8 exit roof window PVC
Designo R8 exit roof window PVC

    Designo R8 exit roof window PVC

    Designo R8 exit roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, side. Sash hardware mounting side left (seen from the inside). With protection against banging shut. Approved as a chimney sweep emergency escape (BG-certified). Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Specifikim
    • R88C 054/098 K2DL
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWDA_R8_K
    • Familja e produkteveRoof windows
    • Grupi i produkteveExit roof window
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-05-01
    • Numri i botimit3
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPVC
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Dritaret Kulmi
    • IFC classificationDritare
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Estoni
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Itali
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Portugali
    Republika Çeke
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit