ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES SHOWCASE ROWS ON BOARD - Range VENTURI

    For more than 40 years, the Group ROUZÈS is one of main things manufacturer of removable partitions in France. He leans on his structure VENTURI development, to propose and develop his range of products. Our partitions answer very strict standards, in terms of soundproofing, firebreak, or shock resistance. With its network of subsidiaries, the Group ROUZÈS intervenes on the whole French territory with a presence in Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Saint-Etienne and Paris. Our methodology is the fruit of an acquired corporate policy over the years.
    Specifikim
    • Aluminum: RAL in the choice Glazing: clearly, Filmed, Shortbread cookie, Opal, Frosted or Engraved (optional: Blind between glazings) Panel: Melamine (optional: Panel Velleda Or Tôlé) possible Installation: partition Lifeline Acoustic Performance: 39 dB in 49 dB
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeVENTURI-SHOWCASE2
    • Familja e produkteveVENTURI
    • Grupi i produkteveSHOWCASE
    • LlojiShowcase (model)
    • Data e botimit2018-08-02
    • Numri i botimit1
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
    • IFC classificationMur
    • Emrin UNSPSCPanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 PërshkrimPanel partition systems
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit