Roxtec GH BG™ transit
Roxtec GH BG™ transit
Roxtec GH BG™ transit
Roxtec GH BG™ transit
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ transit

    Transit with flange and earthing terminal, for bolting onto even structures.

    The Roxtec GH BG™ is a cable and pipe seal for bonding and grounding applications. The rectangular steel frame is bolted onto steel or sandwich walls/floors and allows for high cable and pipe packing density. The transit can be used with a GE extension frame in galvanized steel to cover the depth of a thick wall. Roxtec EC (electrical continuity) test sticks are available to help indicate the electrical performance of the transit installation.

  • Rodent resistant
  • Easy to maintain and inspect
  • Specifikim
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Metal
      • Cabinets & enclosures

      Mounting type

      • Bolting
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGH_BG_transit
    • LlojiDigital Inventory (Products)
    • Data e botimit2020-04-20
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGomë
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Stacionet
    • IFC classificationNdërtimi i Proxy Element
    • Kodi ETIMEC002600
    • Emri ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit