Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood
Knot-Wood

    Knot-Wood

    Knot-WoodTM is a sound absorbent panel for interior wall or ceiling or partition applications in a variety of facility types such as schools, theatres, convention centers, office buildings, hotels, government, music rooms and residential. Can be applied using high-bond adhesive or ‘Peel & Stick’ (DIY) option.

    Specifikim
    • Specification

      Composition                  100% PET

      Recycled Content          60% min

      Thickness                      9 or 12 mm. +/- 10%

      Panel Size                     300 x 900 mm.

      Acoustic Values

      NRC Rating                    0.45 for 12 mm.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeknot-wood
    • Familja e produkteveWall
    • Grupi i produkteveWall Panel
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2024-06-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)900
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)9
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPET
    • Materiali dytësorPolyester
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Panele dhe aksesorë akustikë
    • IFC classificationMur
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Finishes
    • OmniClass Number23-15 15 29
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Finishes

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Oceania