FSD60-2  1-1/2 hr Airfoil Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD60-2 1-1/2 hr Airfoil Blade Combination Fire/Smoke Damper

The FSD60-2 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified. It is rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class II Smoke damper. It features:
  • Rated to 3,000 fpm and 4" w.g
  • UL approval for dual directional airflow.
  • Airfoil blades, which have greater strength, less static pressure drop, superior sealing ability, superior fire protection ability, and produce less noise.
  • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
  • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
  • Galvanized steel construction
.
Specifikime teknike
  • Referencë unikerd-00317-066
  • Familja e produkteveSmoke Dampers
  • Grupi i produkteveCombination Fire/Smoke Dampers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2009-09-09
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Ventilimi i tymit

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit