AMS Air Measuring Station
Ruskin

AMS Air Measuring Station

The complete AMS unit is factory assembled and tested to provide accurate setpoint monitoring at all times.  The unit comes standard with a honeycomb airflow straightener, pressure sensing station and a high performance glass-on-silicone pressure transducer.  The sensing blades are extruded aluminum with a clear anodize finish.  The pressure transducer output signal is field selectable and can be routed to a building automation system for continuous monitoring of the flow.  With a simple jumper setting you may choose either a 0 to 5 Vdc or 0 to 10 Vdc output signal.  The output signal is proportional to CFM.
Specifikime teknike
  • Referencë unikerd-00317-099
  • Familja e produkteveFlow Controls
  • Grupi i produkteveAir Measuring Stations
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2009-09-09
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Panelet e Kontrollit

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit