Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)
Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)

    Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)

    Gyproc® Moisture Resistant Board 9mm.

    Gyproc Moisture Resistant Board 9mm. is recommended for using in intermittent moisture applications in interior areas such as in the kitchen and bathroom ceiling installations. It is also suitable for use in external ceiling that are in sheltered positions.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGyproc_Concealed-Ceiling-Moisture-Resistant
    • Familja e produkteveGyproc
    • Grupi i produkteveCeiling
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2025-05-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2400
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)9
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGypsum
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    • Weight Net (kg)20.02
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Tavanet
    • IFC classificationTavan

    Rajoni i disponueshëm

    Asia