Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeGyproc_Concealed-Ceiling
  • Familja e produkteveGyproc
  • Grupi i produkteveCeiling
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2024-02-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2400
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)9
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGypsum
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)14.69
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Tavanet
  • IFC classificationTavan

Rajoni i disponueshëm

Asia