Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Aveiro Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Specifikim
    • Compatible toilet seats (not included):  20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  Compatible cisterns (not included): 103111LM - Aveiro bottom water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 103113LM - Aveiro side water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 400 - fixing kit (included).

    Specifikime teknike
    • Referencë unike103024_AveiroConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • Familja e produkteveAveiro Confort
    • Grupi i produktevetoilet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)455
    • Gjerësia (mm)363
    • Thellësia (mm)688
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)23.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America
    Arabia Saudite
    Afrika e Jugut
    Austri
    Australi
    Bahamas
    Kolumbi
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Algjeri
    Belgjikë
    Kosta Rika
    Indi
    Angolë
    Bulgari
    Izrael
    Benin
    Estoni
    Japoni
    Côte d’Ivoire
    Francë
    Jordani
    Gana
    Gjermani
    Katar
    Guine-Bisau
    Greqi
    Kinë
    Kamerun
    Holandë
    Korea e jugut
    Mali
    Hungari
    Liban
    Marok
    Irlandë
    Oman
    Mavritani
    Itali
    Sri-Lankë
    Mozambik
    Kroacia
    Tajvan
    Nigeri
    Letoni
    Sudan
    Lituani
    Tanzani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër