Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
Aveiro basin 60
    Sanindusa

    Aveiro basin 60

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. 

    Specifikim
    • Includes Fixing Kit. With embellisher ring.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike103310_Aveiro_basin
    • Familja e produkteveAveiro
    • Grupi i produktevewashbasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)595
    • Thellësia (mm)505
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)12.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America