46 Arc undermount basin
46 Arc undermount basin
    Sanindusa

    46 Arc undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop. Compatible with Fixing kit 45, not included.

    Specifikim
    • With embellisher ring.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike108760_Arc_46-undermount-basin
    • Familja e produkteveARC
    • Grupi i produktevewashbasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)185
    • Gjerësia (mm)460
    • Thellësia (mm)460
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 PërshkrimUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText