120x44 Hi-dden vessel basin
120x44 Hi-dden vessel basin
    Sanindusa

    120x44 Hi-dden vessel basin

    Installation on top of furniture. Without overflow.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike109940_Hi-dden_120x44-vessel-basin
    • Familja e produkteveHi-dden
    • Grupi i produktevewashbasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)135
    • Gjerësia (mm)1206
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)29.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America