Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
Cetus wall mounted bidet
    Sanindusa

    Cetus wall mounted bidet

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean, and to install. For domestic and hotel use.

    Specifikim
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • Familja e produkteveCetus
    • Grupi i produktevebidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)370
    • Gjerësia (mm)365
    • Thellësia (mm)530
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)16.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America
    Arabia Saudite
    Afrika e Jugut
    Austri
    Australi
    Bahamas
    Kolumbi
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Algjeri
    Belgjikë
    Kosta Rika
    Indi
    Angolë
    Bulgari
    Izrael
    Benin
    Estoni
    Japoni
    Côte d'Ivoire
    Francë
    Jordan
    Gana
    Gjermani
    Kinë
    Guinea-Bissau
    Greqi
    Korea e jugut
    Kamerun
    Holandë
    Liban
    Mali
    Hungari
    Oman
    Marok
    Irlandë
    Qatar
    Mavritani
    Itali
    Sri Lanka
    Mozambik
    Kroacia
    Taiwan
    Nigeri
    Letoni
    Sudan
    Lituani
    Tanzania
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit