Sanlife wall hung washbasin
Sanlife wall hung washbasin
Sanlife wall hung washbasin
    Sanindusa

    Sanlife wall hung washbasin

    Installation wall-mounted With overflow Without ring embellishment With tap hole Glazed on all sides except on the basis of settlement Not rectified
    Specifikim
    • Fixing kit included
    Specifikime teknike
    • Referencë unike136910004_Sanlife_wall-hung-washbasin-with-hole-for-tap
    • Familja e produkteveSanlife
    • Grupi i produktevewashbasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)144
    • Gjerësia (mm)602
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America