Urby back to wall bidet
Urby back to wall bidet
Urby back to wall bidet
    Sanindusa

    Urby back to wall bidet

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Specifikim
    • 48011-chromed embellishment ring _included_ 24-fixing kit for bidet _included_
    Specifikime teknike
    • Referencë unike140420004_Urby_back-to-wall-bidet
    • Familja e produkteveUrb.y
    • Grupi i produktevebidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)395
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America