Winner Confort low level toilet with Rimflush
Sanindusa

Winner Confort low level toilet with Rimflush

Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

Specifikim
  • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system; 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

Specifikime teknike
  • Referencë unike144011_winner-confort-low-level-toilet-with-rimflush
  • Familja e produkteveWinner Confort
  • Grupi i produkteveToilets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-11-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)464
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)530
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)27.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe Oceania North America South America
Arabia Saudite
Afrika e Jugut
Austri
Australi
Bahamas
Kolumbi
Emiratet e Bashkuara Arabe
Algjeri
Belgjikë
Kosta Rika
Indi
Angolë
Bulgari
Izrael
Benin
Estoni
Japoni
Côte d’Ivoire
Francë
Jordani
Gana
Gjermani
Katar
Guine-Bisau
Greqi
Kinë
Kamerun
Holandë
Korea e jugut
Mali
Hungari
Liban
Marok
Irlandë
Oman
Mavritani
Itali
Sri-Lankë
Mozambik
Kroacia
Tajvan
Nigeri
Letoni
Sudan
Lituani
Tanzani
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Republika Çeke
Rumani
Rusi
Spanjë
Suedi
Ukrainë
Zvicër