Winner Confort W|D close coupled toilet
Winner Confort W|D close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner Confort W|D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    Specifikim
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    Specifikime teknike
    • Referencë unike144022_Winner_confort-wd-close-coupled-toilet
    • Familja e produkteveWinner
    • Grupi i produkteveToilets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)457
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)626
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)25.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilet bowls
    • UNSPSC code30181511
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 21
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America
    Arabia Saudite
    Afrika e Jugut
    Austri
    Australi
    Bahamas
    Kolumbi
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Algjeri
    Belgjikë
    Kosta Rika
    Indi
    Angolë
    Bulgari
    Izrael
    Benin
    Estoni
    Japoni
    Côte d’Ivoire
    Francë
    Jordani
    Gana
    Gjermani
    Katar
    Guine-Bisau
    Greqi
    Kinë
    Kamerun
    Holandë
    Korea e jugut
    Mali
    Hungari
    Liban
    Marok
    Irlandë
    Oman
    Mavritani
    Itali
    Sri-Lankë
    Mozambik
    Kroacia
    Tajvan
    Nigeri
    Letoni
    Sudan
    Lituani
    Tanzani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Spanjë
    Suedi
    Ukrainë
    Zvicër