Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
    Sanindusa

    Urby Plus low level toilet

    3.0 nga 5 yje3.0(11 vlerësime)

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Specifikim
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • Familja e produkteveUrb.y Plus
    • Grupi i produkteveToilet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-06-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)355
    • Thellësia (mm)547
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)28.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010204
    • Emri ETIMAccessories, shower/WC
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America