New wccare supporting bar
Sanindusa

New wccare supporting bar

Wall support bar for PRM diam 35mm For use as a grab bar and a fixed support bar for WCs showers or washbasins Generally installed parallel to a drop-down bar in a WC or on either side of a washbasin Recommended if the WC pan or shower seat is a long way from the side wall
Specifikim
  • Fixings not included
Specifikime teknike
  • Referencë unike4296213_NewWccare_supporting-bar
  • Familja e produkteveNew Wccare
  • Grupi i produkteveaccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)235
  • Gjerësia (mm)115
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationGilindera
  • Emrin UNSPSCRails
  • UNSPSC code301031
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Toilet Accessories
  • OmniClass Number23-17 25 13
  • OmniClass TitleHandrails
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe Oceania North America South America
Arabia Saudite
Afrika e Jugut
Austri
Australi
Bahamas
Kolumbi
Emiratet e Bashkuara Arabe
Algjeri
Belgjikë
Kosta Rika
Indi
Angolë
Bulgari
Izrael
Benin
Estoni
Japoni
Côte d’Ivoire
Francë
Jordani
Gana
Gjermani
Katar
Guine-Bisau
Greqi
Kinë
Kamerun
Holandë
Korea e jugut
Mali
Hungari
Liban
Marok
Irlandë
Oman
Mavritani
Itali
Sri-Lankë
Mozambik
Kroacia
Tajvan
Nigeri
Letoni
Sudan
Lituani
Tanzani
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Republika Çeke
Rumani
Rusi
Spanjë
Suedi
Ukrainë
Zvicër