New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Specifikim
    • Fixings not included
    Specifikime teknike
    • Referencë unike4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • Familja e produkteveNew Wccare
    • Grupi i produkteveaccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)235
    • Gjerësia (mm)115
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationGilindera
    • Emrin UNSPSCRails
    • UNSPSC code301031
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America