New WCCare 100 hand bar
New WCCare 100 hand bar
    Sanindusa

    New WCCare 100 hand bar

    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    Specifikim
    • Fixings not included
    Specifikime teknike
    • Referencë unike4297213_NewWccare_supporting-bar
    • Familja e produkteveNew Wccare
    • Grupi i produkteveaccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)85
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)116
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationGilindera
    • Emrin UNSPSCRails
    • UNSPSC code301031
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Africa Europe Oceania North America South America