Eco concealed timer tap for urinal
Sanindusa

Eco concealed timer tap for urinal

Operates showers or urinals compatible with thermostatic mixing valves showerheads arms and slide bar shower kits With anti-water hammer system
Specifikim
  • n-a
Specifikime teknike
  • Referencë unike519054111_Eco_concealed-timer-tap-for-urinal
  • Familja e produkteveEco
  • Grupi i produkteveTaps-Mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)118
  • Gjerësia (mm)118
  • Thellësia (mm)52
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC flushing valves
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe Oceania North America South America
Arabia Saudite
Afrika e Jugut
Austri
Australi
Bahamas
Kolumbi
Emiratet e Bashkuara Arabe
Algjeri
Belgjikë
Kosta Rika
Indi
Angolë
Bulgari
Izrael
Benin
Estoni
Japoni
Côte d’Ivoire
Francë
Jordani
Gana
Gjermani
Katar
Guine-Bisau
Greqi
Kinë
Kamerun
Holandë
Korea e jugut
Mali
Hungari
Liban
Marok
Irlandë
Oman
Mavritani
Itali
Sri-Lankë
Mozambik
Kroacia
Tajvan
Nigeri
Letoni
Sudan
Lituani
Tanzani
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Republika Çeke
Rumani
Rusi
Spanjë
Suedi
Ukrainë
Zvicër