New ícone bidet mixer
Sanindusa

New ícone bidet mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
Specifikim
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Specifikime teknike
  • Referencë unike526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • Familja e produkteveNew Ícone
  • Grupi i produkteveTaps-Mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)153
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)155
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe Oceania North America South America