New Ícone Concealed basin mixer
Sanindusa

New Ícone Concealed basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer without pop up waste to instal in-wall Possibility of application of flow reducer up to 5L-min
Specifikim
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
Specifikime teknike
  • Referencë unike526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • Familja e produkteveNew Ícone
  • Grupi i produkteveTaps-Mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)120
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)232
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe Oceania North America South America