New Ícone long basin mixer
Sanindusa

New Ícone long basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer To install on the basin or on the countertop With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar Compatible pop up wastes _not included_ 4V9211 4V9411 4V9111 4V9110 4V9311 4V9116 4V9711
Specifikim
  • Single lever basin mixer 2 x H3-8-M10x1-T-L35-600 stainless steel flexible supply hoses
Specifikime teknike
  • Referencë unike526430111_NewIcone_long-basin-mixer
  • Familja e produkteveNew Ícone
  • Grupi i produkteveTaps-Mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)328
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)176
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe Oceania North America South America