Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
Specifikim
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Specifikime teknike
  • Referencë unike536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • Familja e produkteveEasy
  • Grupi i produkteveTaps-Mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)188
  • Gjerësia (mm)220
  • Thellësia (mm)255
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 PërshkrimBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe Oceania North America South America