New WCCare Hinged shower door
Sanindusa

New WCCare Hinged shower door

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
Specifikim
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Specifikime teknike
  • Referencë unike8919200011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • Familja e produkteveNew Wccare
  • Grupi i produkteveShower screens
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1850
  • Gjerësia (mm)860
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)26
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe Oceania North America South America
Arabia Saudite
Afrika e Jugut
Austri
Australi
Bahamas
Kolumbi
Emiratet e Bashkuara Arabe
Algjeri
Belgjikë
Kosta Rika
Indi
Angolë
Bulgari
Izrael
Benin
Estoni
Japoni
Côte d’Ivoire
Francë
Jordani
Gana
Gjermani
Katar
Guine-Bisau
Greqi
Kinë
Kamerun
Holandë
Korea e jugut
Mali
Hungari
Liban
Marok
Irlandë
Oman
Mavritani
Itali
Sri-Lankë
Mozambik
Kroacia
Tajvan
Nigeri
Letoni
Sudan
Lituani
Tanzani
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Republika Çeke
Rumani
Rusi
Spanjë
Suedi
Ukrainë
Zvicër