JULIA 1400x800x35(50) recessed rectangular shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 1400x800x35(50) recessed rectangular shower tray (w/ anti slip)

JULIA 1400x800x35(50) acrylic recessed rectangular shower tray (with anti slip) The JULIA acrylic shower trays collection includes several models with distinct features and dimensions. From recessed to self-standing models - with an anti-slip or smooth surface - this is a particularly versatile and competitive option. Made with an acrylic cast sheet with a gloss finish, it can be complemented with Ø65mm shower wastes and, of course, the correspondent Sanitana shower enclosure and mixer system.
Specifikim
  • Format: rectangular Type of installation: recessed Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Specifikime teknike
  • Referencë unikeS20031172400000
  • Familja e produkteveJulia
  • Grupi i produkteveShower Trays
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-06-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)50
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Materiali dytësorFibra xhami
  • Projektuar nëPortugali
  • Prodhuar nëPortugali
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa Europe South America North America
Arabia Saudite
Afrika e Jugut
Belgjikë
Kili
Kolektiviteti i Shën Martinit
Bahrain
Algjeri
Danimarkë
Kolumbi
Kosta Rika
Emiratet e Bashkuara Arabe
Angolë
Francë
Suriname
Kubë
Iran
Benin
Gjermani
Martinique
Izrael
Cape Verde
Greqi
Jordan
Côte d'Ivoire
Holandë
Kuveit
Gabon
Irlandë
Liban
Gana
Itali
Oman
Guine
Lituani
Pakistan
Liberi
Luksemburg
Palestinë
Libi
Maltë
Qatar
Mali
Mbretëria e Bashkuar
Marok
Poloni
Mauritius
Portugali
Mavritani
Qipro
Mozambik
Rusi
Nigeri
Spanjë
Republika Demokratike e Kongos
Switzerland
Republika e Kongos
Ukrainë
Reunion
Senegal
Tanzania
Tunizi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit