Module mural pour GeniaAir Tek Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Module mural pour GeniaAir Tek Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

    Module mural pour GeniaAir Tek Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

    Pompe à chaleur air / eau split Inverter module mural au R32
    Specifikim
    • Module mural complet intégrant de série filtre magnétique, appoint électrique, vanne 3 voies sanitaire et vannes d’isolement • Intégration facilitée du module mural grâce à ses dimensions compactes, empreinte au mur de seulement 720 x 440 mm • Fonctionnement jusqu’à -25 °C et traceur fond de bac fourni de série pour une installation possible dans toutes les zones géographiques • Unité extérieure préchargée jusqu’à 10 m, pas de complément de fluide à faire pour la plupart des installations
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSAU020054
    • Familja e produkteveHeat pump
    • Grupi i produkteveGeniaAir Tek
    • Data e botimit2024-06-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)777
    • Gjerësia (mm)440
    • Thellësia (mm)380
    Të ngjashme
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)41
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Pompat e nxehtësisë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit