GeniaAir Max 4, HA 4-8.1 O 230V B3, 8000049827

GeniaAir Max 4, HA 4-8.1 O 230V B3, 8000049827

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSAU020079
  • Familja e produkteveHeat pump
  • Grupi i produkteveGeniaAir Max
  • Data e botimit2026-08-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)765
  • Gjerësia (mm)1100
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)113
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Pompat e nxehtësisë