GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSAU020083
  • Familja e produkteveHeat pump
  • Grupi i produkteveGeniaAir Max
  • Data e botimit2026-08-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1480
  • Gjerësia (mm)1100
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)206
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Pompat e nxehtësisë