Deco-D33 30m-1"
Saval

Deco-D33 30m-1"

3.3 nga 5 yje3.3(8 vlerësime)
Saval Deco fire hose reel with red (RAL3000) steel disks and 30 meter 1" rubber fire hose. For use on type A fires.
Specifikime teknike
  • Referencë unike8921422
  • Familja e produkteveFire hose reels
  • Grupi i produkteveFire hose reels
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-07-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)235
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorGomë
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
  • Weight Net (kg)2.16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationTerminali i zjarrit

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Holandë