O 31-N cabinet
Saval

O 31-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for surface mounted installation. Can hold the Deco-D31 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings for apply
Specifikime teknike
  • Referencë unike8931201
  • Familja e produkteveHose reel cabinets
  • Grupi i produkteveSurface mounted cabinets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)945
  • Gjerësia (mm)735
  • Thellësia (mm)138
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
  • Weight Net (kg)1.87
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationTerminali i zjarrit