I 33-N cabinet
Saval

I 33-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings
Specifikime teknike
  • Referencë unike8931213
  • Familja e produkteveHose reel cabinets
  • Grupi i produkteveFlush mounted cabinets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)890
  • Gjerësia (mm)680
  • Thellësia (mm)264
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
  • Weight Net (kg)3.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationTerminali i zjarrit