Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
saval/products/9de9f433-bbd2-43fc-af23-1766a7b8f530
Shtëpi
Kategoritë
Aparateve kundër zjarrit
Mbrojtje
C 32-N cabinet
E padisponueshme në SHBA
Saval
Ndjek
C 32-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
8931221
Familja e produkteve
Hose reel cabinets
Grupi i produkteve
Combination cabinets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2021-07-21
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
945
Gjerësia (mm)
1090
Thellësia (mm)
215
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/
Përshkrimet teknike
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/#downloads
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Çelik
Projektuar në
Holandë
Prodhuar në
Holandë
Weight Net (kg)
3.6
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Aparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
IFC classification
Terminali i zjarrit
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Holandë
Produkte të ngjashme
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Shkarko
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Shkarko
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Shkarko
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Shkarko