Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
saval/products/aeb15e8a-b4c3-4161-b9c5-ede1fa758907
Shtëpi
Kategoritë
Aparateve kundër zjarrit
Mbrojtje
C 33-N cabinet
E padisponueshme në SHBA
Saval
Ndjek
C 33-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
8931222
Familja e produkteve
Hose reel cabinets
Grupi i produkteve
Combination cabinets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2021-07-21
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
945
Gjerësia (mm)
1090
Thellësia (mm)
280
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.saval.nl/en/businesses/products/products/fire-hose-reels-cabinets/
Përshkrimet teknike
http://www.saval.nl/wp-content/blogs.dir/5/files/2015/06/3.530E-Flush-surface-mounted-combination-cabinets.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Çelik
Projektuar në
Holandë
Prodhuar në
Holandë
Weight Net (kg)
3.8
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Aparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
IFC classification
Terminali i zjarrit
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Holandë
Produkte të ngjashme
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Shkarko
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Shkarko
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Shkarko
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Shkarko